ASCO™ elektronischer Stellungsregler der Serie E909

Die ASCO Serie E909 wurde zur Steuerung von bis zu 48 Magnetventilen in einem Staubfiltersystem konzipiert. Ihr integrierter Mikroprozessor verfügt über eine große Immunität gegenüber externen Störungen und erkennt die Anzahl der Ventile im System automatisch.

Spezifikationen

Normen/VorschriftenATEX Zone 2–22
Spannung115 VAC, 230 VAC