PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ elektronisch gesteuerte Spule

Die elektronisch gesteuerte Spule ist die Zukunft der Magnetventiltechnologie. Sie wurde zur Bereitstellung neuer Funktionen entwickelt und hergestellt, gewährleistet niedrigere Betriebskosten und stellt eine Verbesserung der Leistung, Zuverlässigkeit und Robustheit dar, wie Sie es von ASCO erwarten.

Merkmale

  • Erhöhung des Gleichstrom-Nenndrucks auf die Wechselstromwerte bei allen Produkten (bis zu 500 % Verbesserung)
  • Betrieb mit geringerem Stromverbrauch
  • Spannungsbereich
  • Integrierter Überspannungsschutz
  • Eliminierung von Netzbrummen
  • Erhöhung der Betriebstemperaturen für Wechselstrom und Gleichstrom
  • Niedriger Temperaturanstieg der Magnetspule
  • Längere Lebensdauer der Spule durch niedrigere Betriebstemperaturen und Überspannungsschutz
  • Magnetventil-Zulassungen gemäß UL-, CSA- und CE-Richtlinien
  • Lieferbar mit Spulen gemäß Class I, Division 2 (EE-Präfix)
  • RoHS 2-konform