ASCO™ Baureihe HV427 Gas-Absperrventile

Die ASCO Baureihe HV426 ist eine Baureihe von Niedertemperatur-Brenngas-Absperrventilen aus Edelstahl für gewerbliche und industrielle Gasbrenner in rauen Umgebungen. Seine DC Peak-and-Hold-Ausführung bietet eine geringe Leistungsaufnahme und die robuste Konstruktion gewährt einen gleichbleibenden und zuverlässigen Betrieb. Die Ventile verfügen für eine dichte Absperrung über einen elastischen Weichsitz und erfordern keine Mindest-Druckdifferenz. Für Anwendungen, wie z. B. Tankheizungen, Rohrheizungen, Verbrennungsanlagen und Abfackelungsanlagen geeignet.

Spezifikationen

Funktion2-Wege – 2/2 Öffner
VentilbetätigungMagnetventil
MedienErdgas
Rohr-/Anschlussgröße1/4 in.; 1/2 in.; 3/8 in.; 3/4 in.
GehäusewerkstoffEdelstahl
Spannung24 VAC, 110 VAC, 120 VAC, 230 VAC, 12 VDC, 24 VDC
AnschlussartNPTF
DurchflussVon 6,0 CV bis 14,0 CV; von 2,0 CV bis 6,0 CV; von 1,0 CV bis 2,0 CV
Max. Differenz-/BetriebsdruckVakuum bis 150 PSIG
BetriebsumgebungInnen, Außen, Ex-Bereich
NormenCSA