ASCO™ JV216 Kabelventile
Spezifikationen
| Funktion | 2-Wege – 2/2 normal geschlossen |
| Ventilbetätigung | Manuelle Rückstellung |
| Medien | Erdgas |
| Rohr-/Anschlussgröße | 1/2 Zoll; 3/8 Zoll, 3/4 Zoll, 1 Zoll; 1 1/4 Zoll; 1 1/2 Zoll; 2 Zoll; 2 1/2 Zoll, 3 Zoll |
| Gehäusewerkstoff | Aluminium |
| Spannung | 110 VAC, 120 VAC, 230 VAC, 220 VAC – 50, 60 Hz |
| Anschlussart | NPTF |
| Durchfluss | Von 6,0 CV bis 14,0 CV; von 2,0 CV bis 6,0 CV; über 14,0 CV |
| Max. Differenz-/Betriebsdruck | Vakuum bis 150 PSIG |
| Betriebsumgebung | Innenbereich |