ASCO™ Magnetventile der Baureihe L113 für den allgemeinen Betrieb

Mit den ASCO Magnetventilen der Baureihe L113 für den allgemeinen Betrieb lassen sich Wasser, Luft, Inertgase, Dampf und nicht aggressive Medien regeln. Diese Ventile eignen sich für eine große Bandbreite industrieller Anwendungen. Sie sind als 2/2 bzw. 3/2 Öffner, Schließer oder Universal-Ausführung sowie mit Proportionalregelung und selbsthaltendem Stellantrieb lieferbar.

Spezifikationen

GehäusewerkstoffMessing
VentilbetätigungMagnetventil – direkt betätigt
Funktion2-Wege – 2/2 Öffner
Rohr-/Anschlussgröße1/2 Zoll
AnschlussartG ISO228/1-G BSPP
Maximal zulässiger Druck (PS)2 bar
Medientemperatur0 °C +130 °C
Max. Viskosität5 °E (~37 cStokes oder mm²/s)
AbdichtungFPM