ASCO™ L257 Allzweckmagnetventile
Ab dem 30. September 2025 stehen die Allzweckmagnetventile der Baureihe L257 nicht mehr zum Verkauf.
Die zugehörige Dokumentation ist nachstehend weiterhin verfügbar.
Spezifikationen
| Gehäusewerkstoff | PPS (Polyphenilsulfat) glasfaserverstärkt |
| Ventilbetätigung | Magnetventil – direktbetätigt |
| Funktion | 2-Wege - 2/2 Schließer |
| Rohr-/Anschlussgröße | |
| Anschlussart | |
| Maximal zulässiger Druck (PS) | 10 bar |
| Medientemperatur | 0 °C +130 °C |
| Max. Viskosität | 5°E (~37 cStokes oder mm²/s) |
| Abdichtung | FPM |