Numatics™ Wegeventile der Baureihe Mark 55
Spezifikationen
| Ventilbetätigung | Pneumatik – pneumatisch betätigt, Magnetschalter – pneumatisch betätigt, Magnetschalter – direktwirkend |
| Rohr-/Anschlussgröße | 1/2 in.; 3/8 in.; 3/4 in. |
| Anschlussart | G ISO228/1-G BSPP, NPTF |
| Funktion | 4-Wege – 5/2; 4-Wege – 5/3, 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung geschlossen; 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung entlüftet; 4-Wege – 5/3 – offen für Druckluft |
| Normen/Vorschriften | Class I Div 2, Class II Div 2, CSA, IP65 |
| Betriebsumgebung | Ex-Bereich, Innenbereich, Außenbereich, Abreinigung |
| Medien | Luft, inertes Gas, Vakuum |