ASCO™ Gasentlüftungsventil der Baureihe S262

Die ASCO Baureihe S262 umfasst eine Reihe von Brenngasventilen zur Entlüftung von Gasverbrennungssystemen in Heizgeräten. Wenn bei ausgeschaltetem System ein Leck auftritt, wird das Gas durch das Ventil entlüftet. Das normal geöffnete 2-Wege-Ventil verfügt über ein Aluminiumdruckgussgehäuse und eine vorgesteuerte Membran mit Nulldifferenz.

Spezifikationen

VentilbetätigungMagnetspule
GehäusewerkstoffAluminium
MedienErdgas
Rohr-/Anschlussgröße1/2", 3/8", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3"
AnschlussartNPTF
Funktion2-Wege - 2/2 normal geöffnet
Spannung24 AC, 120 AC, 230 AC
Max. Differenzdruck/max. BetriebsdruckVakuum bis 150 psig
BetriebsumgebungInnenbereich
Normen/VorschriftenCSA, Typ 1, UL