ASCO™ 082 Membranventile

Die ASCO Baureihe 082 umfasst eine Reihe von Miniatur-Magnetventilen für den Einsatz mit neutralen oder hochaggressiven Flüssigkeiten in analytischen und medizinischen Systemen. Aufgrund eines äußerst chemikalienbeständigen Werkstoffs, der niedrigen Leistungsaufnahme und einfacher Ventilblockmontage eignen sich diese Ventile ideal für die Getrennthaltung und Kontrolle korrosiver oder empfindlicher Reagenzien und Proben. Zu den typischen Anwendungen der Baureihe 082 gehören Wasserqualitätsanalyse, In-vitro-Diagnostik und DNA-Sequenzierung.

Spezifikationen

Funktion2/2, 2-Wege, Öffner
GehäusewerkstoffPVDF
DichtungenFKM, FFKM
MedienAggressive Flüssigkeiten
Montage¼-28 oder M6
Nennweite1,5 mm (0,06 Zoll)
Leistungsaufnahme2,5 W
Standardspannungen12 VDC, 24 VDC
Betriebsdruck0 bis 2 bar (0 bis 29 psi)
Einschaltdauer100 %