ASCO™ Miniaturventile der Baureihe 090
Spezifikationen
| Ventilbetätigung | Magnetventil |
| Gehäusewerkstoff | PBT |
| Medien | Luft, inertes Gas, Sauerstoff |
| Anschlussart | Plattenmontage |
| Funktion | 2/2 normal geschlossen<br>3/2 normal geschlossen |
| Durchfluss | Bis zu 0,072Cv |
| Spannung | 12 VDC, 24 VDC |
| Betriebsdruck bar (psi) | Bis zu 2,07 (30) |
| Betriebsumgebung | Innenbereich |