ASCO™ 8040A123L0400F4

Teilenummer:

Asco-8040A123L0400F4

222,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
3/4 X 3/4, NC, 24/60 VALVE / SOLENOID

Spezifikationen

Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Product Weight2.21 lbs
Order Code8040A123L0400F4
Item StatusActive