ASCO™ Gasabsperrventil der Baureihe 040

Die höchst zuverlässigen ASCO Sicherheitsventile zur Gasabsperrung der Baureihe 040 dienen der Vor- und Hauptsteuerung kommerzieller und industrieller Gasbrenner in Generatoren, Heizgeräten und Öfen. Die Ventile sind für den 2-Wege normal geschlossenen Betrieb geeignet und mit 1/8-in.-NPT-Einlauf- und Auslaufrohrhähnen mit Anschlüssen für routinemäßige Überprüfungen ausgestattet.

Your selection:
    Solenoid
    Solenoid - Direct Acting
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    Aluminum
    F
    FT
    H
    HC
    HT
    SC
    1
    1.1
    1.2
    3.2
    3.4
    3.5
    4
    4.4
    4.6
    4.8
    5.1
    5.4
    9.5
    16.8
    19.6
    21
    32
    35
    Solenoid Valve
    Air
    Air, Inert Gas
    Fuel Gas
    Vacuum
    12 AC
    12 DC
    22 AC
    24 AC
    100
    100 AC
    110 AC
    115 AC
    120 AC
    125 DC Battery Charging
    208 AC
    220 AC
    240 AC
    440 AC
    480 AC
    -40.00
    -40.01
    15
    2
    1 1/2"
    1 1/4"
    1"
    1/2"
    1/4"
    1/8"
    3/4"
    3/8"
    NPT
    15
    2
    125.00
    140.00
    6.1
    6.1 W
    8.1 W
    10.1
    10.1 W
    11.6 W
    15.4 W
    24.6 W
    2 way - 2/2 Normally Closed
    2 way - 2/2 Normally Open
    5 Day
    Same Day
    1 - 10 von 731 Ergebnisse für Produkte
    Wählen Sie Spalten
    Betätigung
    Frequenz
    Gehäusewerkstoff
    Spulen-Klasse
    Durchfluss (cv)
    Product Type
    Medien
    Spannung
    Min. Umgebungstemperatur
    Produktgewicht
    Max. Betriebsdruck (Luft)
    Rohr-/Anschlussgröße
    Druckanschluss/Armatur
    Max. Betriebsdruck (PSI)
    Max. Umgebungstemperatur
    Leistung (W)
    Ventilfunktion
    Schnellversand verfügbar
    Verfügbarkeit
    Beste Übereinstimmung
    Beste Übereinstimmung
    Produktname (A-Z)
    Produktname (Z-A)
    Produkt-SKU (A-Z)
    Produkt-SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    8040A123L0400F4

    ASCO 8040A123L0400F4

    BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
    Magnetventil
    222,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8040A123L0400F6

    ASCO 8040A123L0400F6

    BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
    Magnetventil
    222,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8040A123L0C00F6

    ASCO 8040A123L0C00F6

    BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
    Magnetventil
    228,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8040C004CSAAC120/60,110/50D

    ASCO 8040C004CSAAC120/60,110/50D

    BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
    Magnetventil – direktbetätigt50/60 HzAluminumFT16.8
    405,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8040C005CSAAC120/60,110/50D

    ASCO 8040C005CSAAC120/60,110/50D

    BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
    Magnetventil – direktbetätigt50/60 HzAluminumFT19.6
    447,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8040G022AC100/50D

    ASCO 8040G022AC100/50D

    BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
    Magnetventil – direktbetätigt50 HzAluminumFT5.4
    555,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8040G022AC100/60D

    ASCO 8040G022AC100/60D

    BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
    Magnetventil – direktbetätigt60 HzAluminumFT5.4
    555,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8040G022AC110/50D

    ASCO 8040G022AC110/50D

    BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
    Magnetventil – direktbetätigt50 HzAluminumFT5.4
    276,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8040G022AC110/60D

    ASCO 8040G022AC110/60D

    BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
    Magnetventil – direktbetätigt60 HzAluminumFT
    555,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8040G022AC115/50D

    ASCO 8040G022AC115/50D

    BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
    Magnetventil – direktbetätigt50 HzAluminumFT5.4
    555,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN