PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 8214G054AC120/60D

Teilenummer:

Asco-8214G054AC120/60D

629,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1 X 1-5/8 2NO ALUM 20.1/F W AC

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)21.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
MediaFuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight3.88 lbs
Kit Number322467
Coil ClassFB
Coil Number272610-132-D
Min to Max Ambient Temperature-40 - 125 deg;F
Orifice Size1-5/8 in
Watt Rating20.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1-5/8 2NO ALUM 20.1/F AC
Holding Current (VA)43
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionBETWEEN HORIZONTAL AND VERTICAL - UPRIGHT