ASCO™ 8344G000AC24/60,22/50D

Teilenummer:

Asco-8344G000AC24/60,22/50D

1.049,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/4 X 1/4 4 BRASS 17.1/F W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Function4 way
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302710
Coil ClassFB
Coil Number238610-105-D
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W BRASS 17.1/F AC