ASCO™ EF8215G023MBDC24/DCD

Teilenummer:

Asco-EF8215G023MBDC24/DCD

544,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
3/8 X 3/4 2 NC Aluminum 11.6/F W

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302439
Coil ClassFT
Coil Number238714-006-D
Voltage24 Volts DC
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 3/4 2NO AL 11.6/F DC