ASCO™ 215 – Magnet-Gassperrventil mit hohem Durchfluss

Die ASCO-Serie 215 ist ein leichtes Gas-Sicherheitsabsperrventil aus Aluminium für Anwendungen mit hohem Durchfluss.Die vorgesteuerte Ausführung arbeitet ab einem Differenzdruck von null und bietet einen elastischen, weichen Sitz, der für dichte Absperrung sorgt. Ein optionaler Flansch ermöglicht die Duale Magnetventilkonstruktion, die Modularität und einfache Montage ermöglicht. Die Serie 215 ist ideal für Unterdruckeinsatz und Sauerstoffeinsatz sowie für Anwendungen mit Heizgeräten und solchen mit langer Lebensdauer geeignet.

1 - 10 von 3275 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Betätigung
Frequenz
Gehäusewerkstoff
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
Product Type
Medien
Min. Umgebungstemperatur
Rohr-/Anschlussgröße
Max. Betriebsdruck (Luft)
Min. Betriebsdruck (Luft)
Min. Betriebsdruck (PSI)
Max. Betriebsdruck (PSI)
Max. Umgebungstemperatur
Druckanschluss/Armatur
Ventilfunktion
Spannung
Produktgewicht
Leistung (W)
Schnellversand verfügbar
Verfügbarkeit
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
8215A023AC110/50D

ASCO 8215A023AC110/50D

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
Magnetventil – direktbetätigt50 HzAluminumF
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8215A023AC120/60,110/50D

ASCO 8215A023AC120/60,110/50D

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
Magnetventil – direktbetätigt50/60 HzAluminumF
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8215A023AC120/60D

ASCO 8215A023AC120/60D

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
Magnetventil – direktbetätigt60 HzAluminumF
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8215A023AC220/50D

ASCO 8215A023AC220/50D

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
Magnetventil – direktbetätigt50 HzAluminumF4
1.163,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8215A023AC240/60,220/50D

ASCO 8215A023AC240/60,220/50D

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
Magnetventil – direktbetätigt50/60 HzAluminumF4
1.163,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8215A023AC240/60D

ASCO 8215A023AC240/60D

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
Magnetventil – direktbetätigt60 HzAluminumF4
1.163,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8215A033AC110/50D

ASCO 8215A033AC110/50D

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
Magnetventil – direktbetätigt50 HzAluminumF
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8215A033AC120/60D

ASCO 8215A033AC120/60D

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
Magnetventil – direktbetätigt60 HzAluminumF
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8215A033AC220/50D

ASCO 8215A033AC220/50D

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
Magnetventil – direktbetätigt50 HzAluminumF4.6
1.174,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8215A033AC240/60,220/50D

ASCO 8215A033AC240/60,220/50D

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
Magnetventil – direktbetätigt50/60 HzAluminumF4.6
1.174,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN