PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ EFHC8321G002MSDC125/DCD

Teilenummer:

Asco-EFHC8321G002MSDC125/DCD

3/8 X 9/32 3NC BRASS 20.6/H W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage125DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302929-MS
Coil ClassHC
Coil Number238514-335-D
Watt Rating20.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 9/32 3NC BRASS 20.6/H DC