ASCO™ JKF8215G023VAC220/50

Teilenummer:

Asco-JKF8215G023VAC220/50

499,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/2 X 5/8 3 NC Brass 22.6/F W

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302361-V
Coil ClassFT
Coil Number238612-058
Voltage & Frequency220 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 3/4 2NO AL 10.1/F AC