ASCO™ JSF8215G002DC24/DC

Teilenummer:

Asco-JSF8215G002DC24/DC

267,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/4 X 11/6 3U Brass 11.6/F W

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302429
Coil ClassFT
Coil Number238712-006
Voltage24 Volts DC
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 3/4 2NC AL 11.6/F DC