ASCO™ JSF8215G020MBAC24/60,22/50

Teilenummer:

Asco-JSF8215G020MBAC24/60,22/50

281,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/2 X 3/4 2NC ALUMIN10.1/F W

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302350
Coil ClassFT
Coil Number238612-005
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 3/4 2NC AL 10.1/F AC