ASCO™ L8214G020VIAC120/60K

Teilenummer:

Asco-L8214G020VIAC120/60K

464,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/2 X 3/4 2NC ALUMIN17.1/F W

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Kit Number322480
Coil ClassFB
Coil Number238610-132-K
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 3/4 2NC ALUM 17.1/F AC