ASCO™ L8214G064AC120/60K

Teilenummer:

Asco-L8214G064AC120/60K

814,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/4 X 1/16 3 NC Brass 17.1/F W

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1-1/4
Valve ActuationSolenoid
Kit Number322467
Coil ClassFB
Coil Number272610-132-K
Voltage & Frequency120 Volts AC with 60 Hz
Watt Rating20.1 W
Item StatusActive
Lead Length72 inch
Carton Note1-1/4 X 1-5/8 2NO AL 20.1/F AC