ASCO™ L8215G023AC208/60K

Teilenummer:

Asco-L8215G023AC208/60K

474,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/2 X 3/4 2NO ALUMIN10.1/F W

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage & Frequency208 AC with 60 Hz
Kit Number302361
Coil ClassFT
Coil Number238610-052-K
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 3/4 2NO AL 10.1/F AC