ASCO™ OFSF8215G001DC12/DC

Teilenummer:

Asco-OFSF8215G001DC12/DC

251,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/8 X 1/16 3 NC Brass 11.6/F W

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302429
Coil ClassFT
Coil Number238712-004
Voltage12 Volts DC
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 3/4 2NC AL 11.6/F DC