ASCO™ OFSF8215G003DC24/DC

Teilenummer:

Asco-OFSF8215G003DC24/DC

251,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/8 X 3/64 3 NO Brass 6.1 /H W

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302429
Coil ClassFT
Coil Number238712-006
Voltage24 Volts DC
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 2NC AL 11.6/F DC