ASCO™ WSNF8551A422.230/50

Teilenummer:

Asco-WSNF8551A422.230/50

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-5/2-1/4" (DN8)-ORIFICE: 6,0-BISTABLE-STAINLESS STEEL-10,5 W-COIL CLASS: F-II2GEXDBIICGB/II2DEXTBIIICDB-T6/5/4-IP66/67

Spezifikationen

Coil ClassFT
Frequency50 Hz
Function5/2 Spring Return
Pipe/Port Size1/4"
Pressure Port/FittingNPT
Voltage230 AC
Wattage10.5 W