ASCO™ 551 Schieberventil

Die ASCO Serie 551 ist eine Serie von kompakten Magnetschieberventilen, die sich bestens für die Regelung von Luft oder Inertgas in herausfordernden Umgebungen eignen. Die einzigartige Bauweise der Ventile kombiniert harte T-Dichtungen und flexible O-Ringe, die eine blasendichte Absperrung, Schmutzbeständigkeit und eine Zuverlässigkeit von mehreren Millionen Zyklen bieten. Die Serie 551 ist mit Gehäusen aus eloxiertem Aluminium, Messing und Edelstahl mit 1/4 Zoll NPT- und BSP-Anschlüssen lieferbar. Sie eignet sich für die rauen Bedingungen, die bei der Verarbeitung von Chemikalien, in der Raffinerie, bei Lebensmittel- und Getränkeanwendungen sowie in Bio- und Umweltwissenschaften vorgefunden werden.

Your selection:
    0.86
    10
    11.7
    12.5
    Aluminum
    Aluminum;Light Alloy
    Brass
    Stainless Steel
    F
    FT
    H
    HC
    HT
    Air
    Air, Inert Gas
    1/4"
    6 mm
    1/4"
    NBR
    3 way
    3 way - 3/2 Normally Closed
    3 way - 3/2 Normally Closed;3/2
    3 way - 3/2 Normally Closed;3/2, with spring return
    3/2
    3/2 Normally Closed - 5/2 Solenoid Air Operated Return
    3/2 Normally Closed - 5/2 Spring Return
    3/2, with spring return
    4 way
    4 way;3/2 Normally Closed - 5/2 Solenoid Air Operated Return
    4 way;3/2 Normally Closed - 5/2 Spring Return
    4 way;5/2 Solenoid Air Operated Return
    4 way;5/2 Spring Return
    4 way;5/2;3/2
    5/2
    5/2 Solenoid Air Operated Return
    5/2 Spring Return
    5/2;3/2
    0.48
    1.8
    2.5
    6.3
    6.9
    10.1
    11.6
    24.6
    1 - 10 von 44 Ergebnisse für Produkte
    Wählen Sie Spalten
    Betätigung
    Durchfluss (cv)
    Gehäusewerkstoff
    Zulassungen
    Spulen-Klasse
    Min. Betriebsdruck (Luft)
    Max. Betriebsdruck (Wasser)
    Druckanschluss/Armatur
    Max. Betriebsdruck (PSI)
    Min. Betriebsdruck (PSI)
    Max. Umgebungstemperatur
    Medien
    Min. Umgebungstemperatur
    Max. Betriebsdruck (Luft)
    Frequenz
    Öffnungsgröße
    Produktgewicht
    Product Type
    Rohr-/Anschlussgröße
    Werkstoff der Dichtung
    Spannung
    Ventilfunktion
    Leistung (W)
    Schnellversand verfügbar
    Verfügbarkeit
    Beste Übereinstimmung
    Beste Übereinstimmung
    Produktname (A-Z)
    Produktname (Z-A)
    Produkt-SKU (A-Z)
    Produkt-SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    8551A001

    ASCO 8551A001 Spool Valve

    BetätigungDurchfluss (cv)GehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
    No Image Available For Product
    8551A002

    ASCO 8551A002 Solenoid Spool Valve

    BetätigungDurchfluss (cv)GehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
    Aluminum;LeichtmetalllegierungFT
    No Image Available For Product
    8551A005

    ASCO 8551A005 Solenoid Spool Valve

    BetätigungDurchfluss (cv)GehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
    0.86Aluminum;LeichtmetalllegierungFT
    No Image Available For Product
    8551A017

    ASCO 8551A017 Spool Valve

    BetätigungDurchfluss (cv)GehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
    No Image Available For Product
    8551A018

    ASCO 8551A018 Solenoid Spool Valve

    BetätigungDurchfluss (cv)GehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
    0.86Aluminum;LeichtmetalllegierungFT
    No Image Available For Product
    8551B301

    ASCO 8551B301 Solenoid Spool Valve

    BetätigungDurchfluss (cv)GehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
    Aluminum;LeichtmetalllegierungH|F
    No Image Available For Product
    8551B302

    ASCO 8551B302 Solenoid Spool Valve

    BetätigungDurchfluss (cv)GehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
    10AluminumH
    No Image Available For Product
    8551B303

    ASCO 8551B303 Solenoid Spool Valve

    BetätigungDurchfluss (cv)GehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
    10MessingH
    No Image Available For Product
    8551B304

    ASCO 8551B304 Solenoid Spool Valve

    BetätigungDurchfluss (cv)GehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
    11.7MessingH
    No Image Available For Product
    8551B305

    ASCO 8551B305 Solenoid Spool Valve

    BetätigungDurchfluss (cv)GehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
    AluminumH