ASCO™ WSNFG551B417MO.230/50-60
Teilenummer:
Spezifikationen
| Coil Class | FB |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Function | 5/2 Spring Return |
| Pipe/Port Size | 1/4" |
| Pressure Port/Fitting | G |
| Voltage | 230 AC |
| Wattage | 16.7 W |
Teilenummer:
Spezifikationen
| Coil Class | FB |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Function | 5/2 Spring Return |
| Pipe/Port Size | 1/4" |
| Pressure Port/Fitting | G |
| Voltage | 230 AC |
| Wattage | 16.7 W |