ASCO™ Schaltuhren mit DIN-Steckverbindern

Einstellbare Zeitschaltuhren von ASCO sind Halbleitergeräte, die ASCO Magnetventile automatisch steuern. Die Schaltuhren werden mit einem Satz DIN-Steckverbindern geliefert. Die Schaltuhren eignen sich ideal für den Einsatz mit Ventilen, die den automatischen Ablauf von Kondensat in Druckluftsystemen steuern.

Spezifikationen

Normen/VorschriftenTyp 4
BetriebsumgebungInnen-/Außenbereich; Abreinigung