ASCO™ Hydramotor-Ventilgehäuse der Baureihe V710

Die ASCO Baureihe V710 besteht aus einem Push-to-Open-Gehäuse zur Regelung von Brenngas bei Montage an Hydramotor-Stellantrieben der ASCO Baureihen AH2E oder AH4E. Das modulare Ventilgehäuse bietet eine optimierte interne Geometrie für extrem hohe Durchflussraten mit kompakter Bauform. Die Baureihe V710 eignet sich ideal für Kessel, Schmelzöfen, Backöfen, Trockenkammern, Heizgeräte und Gasgeneratoren in gewerblichen und industriellen Anwendungen.

Merkmale

  • The ASCO™ Series AH2E Hydramotor Actuator as of September 30, 2024.