PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ Magnetköpfe der Baureihe WSLPKF (Ex d)

Die ASCO Baureihe WSLPKF ist eine Produktlinie bestehend aus explosionsgeschützten Magnetköpfen mit Edelstahlgehäuse, die für den Einsatz in potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären konzipiert sind. Eine Spule mit Schraubklemme erlaubt den einfachen elektrischen Anschluss. Der Magnetkopf entspricht der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU. Konformität mit grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen wird durch Konformität mit den internationalen europäischen Normen IEC und EN: 60079-0, 60079-1 und 60079-31 sichergestellt.

Spezifikationen

Normen/VorschriftenIEC 60529 (Schutzart), ATEX, ATEX Zone 1−21, IP66, IP67, Ex d