PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Magnetventile der Baureihe 189

Die AVENTICS Baureihe 189 umfasst eine Reihe von Magnetventilen für die Plattenmontage in allgemeinen Anwendungen, die sich bestens für die Regelung von Luft und inerten Gasen eignen. Ihre Spulen- und Eisenschaltung ist eingekapselt und um 90° drehbar. Die Ventile sind für Anwendungen in analytischen und diagnostischen Geräten konzipiert.

Spezifikationen

VentilbetätigungMagnet; Magnetventil – pneumatisch betätigt
GehäusewerkstoffTechnische Kunststoffe
MedienLuft, inertes Gas
Rohr-/Anschlussgröße1/8 Zoll; M5
AnschlussartG ISO228/1-G BSPP
Funktion3-Wege: 3/2 normal geschlossen
DurchflussVon 0,05 bis 0,1 Cv
Spannung115 AC; 230 AC; 24 DC; 48 DC | 50/60
Max. Differenzdruck/max. BetriebsdruckVakuum bis 150 psig
BetriebsumgebungInnenbereich
Normen/VorschriftenIP65