AVENTICS™ Serie 2002 Wegeventile

Die AVENTICS Serie 2002 umfasst eine Reihe modularer Miniatur-Wegeventile. Dank der durch die zusammensteckbare Ausführung ermöglichten Flexibilität benötigen die Ventile keine interne Verkabelung und sind einfach zu konfigurieren. Die Serie 2002 ist hocheffizient, bietet hohe Durchflussraten in einem kompakten Gehäuse und unterstützt elektronische Schnittstellen-/Busprotokolle wie DeviceNet, Remote I/O, Profibus-DP und DeviceLogix. Die Ventile sind für Anwendungen in den Bereichen analytische und diagnostische Instrumente, Life-Sciences und Flaschenabfüllung geeignet.

Spezifikationen

VentilbetätigungMagnetventil – Pneumatisch betätigt
Rohr-/Anschlussgröße10–32"; 1/8"; 1/4"; 5/32"; M5; 6 mm
AnschlussartSchlauchtülle, G ISO228/1-G BSPP, NPTF, Einstecken, UNF
DurchflussVon 0,1 Cv bis 0,5 Cv
Normen/VorschriftenCSA; IP65
BetriebsumgebungInnen-/Außenbereich; Abreinigung
MedienInertes Gas; Vakuum