AVENTICS™ Serie 2012 Wegeventile

Die pneumatisch betätigten Magnetventile der Numatics Serie 2012 bieten dank der zusammensteckbaren Ausführung eine hohe Flexibilität in einem modularen Design, das keine interne Verkabelung erfordert. Die Feldbus-Elektronik und E/A-Fähigkeit dieser Ventile unterstützen elektronische Schnittstellen-/Busprotokolle wie DeviceNet, Allen-Bradley, Remote I/O und Profibus DP. Die Serie 2012 ist ideal für Anwendungen in den Bereichen Flaschenabfüllung, Automobilindustrie, Pressen und Reifenherstellung geeignet.

Spezifikationen

VentilbetätigungMagnetventil – Pneumatisch betätigt
Rohr-/Anschlussgröße1/8 Zoll; 1/4 Zoll; 6 mm; 8 mm
AnschlussartG ISO228/1-G BSPP, NPTF, Einsteckausführung
Funktion4-Wege – 4/2, 4-Wege – 5/3, 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung geschlossen, 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung entlüftet, 4-Wege – 5/3 – offen für Druckluft
DurchflussVon 1,0 Cv bis 2,0 Cv
Normen/VorschriftenCSA; IP65; UL
BetriebsumgebungInnen-/Außenbereich; Abreinigung
MedienLuft, inertes Gas