PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Baureihe 511 (Größe 1)

Die AVENTICS ISO-Ventile der Baureihe 511 (Größe 1) sind Ventile mit hohen Geschwindigkeiten und für schwere Beanspruchung, die für den allgemeinen Einsatz in jeder Art von pneumatischer Automatisierung konzipiert wurden. Die Ventile entsprechen der Norm ISO 5599/2 bzgl. der Austauschbarkeit von Ventileinheit und Grundplatte. Direkt- und pneumatisch betätigte Magnetventile sind erhältlich. In diesen Mehrzweckventilen wird die patentierte AVENTICS Schiebertechnik eingesetzt, die Zuverlässigkeit und längere Lebensdauer in rauen Umgebungen bietet.

Spezifikationen

VentilbetätigungMagnetventil - pneumatisch betätigt, Magnetventil – direktwirkend
Rohr-/Anschlussgröße1/4 in., 3/8 in.
AnschlussartG ISO228/1-G BSPP, NPTF
Funktion4-Wege – 5/2, 4-Wege – 5/3, 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung geschlossen, 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung entlüftet, 4-Wege – 5/3 – offen für Druckluft
DurchflussVon 1,0 Cv bis 2,0 Cv
Normen/VorschriftenCSA, IP65, ISO
BetriebsumgebungInnenbereich, Außenbereich, Abreinigung
MedienLuft, inertes Gas, Vakuum