PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Baureihe 512 (Größe 2)

Die AVENTICS ISO-Magnetventile der Baureihe 512 (Größe 2) sind Ventile mit hohen Geschwindigkeiten und für schwere Beanspruchung, die für den allgemeinen Einsatz in jeder Art von Automatisierung konzipiert wurden. Sie bieten eine branchenführende Lebensdauer und reproduzierbare sowie zuverlässige Leistungsmerkmale in rauen Umgebungen. Die Baureihe 5599-2 entspricht der Norm ISO 5599/2 bzgl. der Austauschbarkeit von Ventileinheit und Grundplatte. Sie beinhaltet eine patentierte Schieber-und-Hülsen-Technologie, was sie ideal für Maschinenanwendungen mit hohen Zyklusraten eignet, die in der Automobilbranche, bei Pressmaschinen, Stanzmaschinen und bei der Reifenherstellung zu finden sind.

Spezifikationen

VentilbetätigungMagnetventil - pneumatisch betätigt, Magnetventil – direktwirkend
Rohr-/Anschlussgröße1/2 Zoll; 3/8 Zoll
AnschlussartG ISO228/1-G BSPP, NPTF
Funktion4-Wege – 5/2, 4-Wege – 5/3, 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung geschlossen, 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung entlüftet, 4-Wege – 5/3 – offen für Druckluft
DurchflussVon 2,0 Cv bis 6,0 Cv
Normen/VorschriftenCSA, IP65, ISO
BetriebsumgebungInnenbereich, Außenbereich, Abreinigung
MedienLuft, inertes Gas, Vakuum