AVENTICS™ Serie 513 (Größe 3)

Die AVENTICS Serie 513 (Größe 3) ist eine Produktreihe aus Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungs-Pneumatikventilen, die für den allgemeinen Einsatz in einer Vielzahl von Automatisierungsanwendungen konzipiert wurden. Die Ventile entsprechen der ISO-Norm 5599/2 bzgl. der Austauschbarkeit von Ventileinheit und Grundplatte. Die robusten Mehrzweckventile nutzen die patentierte AVENTICS Schiebertechnik für äußerst zuverlässige Leistung.

Spezifikationen

VentilbetätigungMagnetventil – Pneumatisch betätigt, Magnetventil – Direkt betätigt, Magnetventil – Impuls
Rohr-/Anschlussgröße1/2 in.; 3/4 in.
AnschlussartG ISO228/1-G BSPP, NPTF
Funktion4-Wege – 5/2; 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung geschlossen; 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung entlüftet; 4-Wege – 5/3 – offen für Druckluft
DurchflussVon 2,0 Cv bis 6,0 Cv, von 1,73 bis 5,19 Kv
Normen/VorschriftenCSA, IP65, ISO
BetriebsumgebungInnenbereich, Außenbereich, Abreinigung
MedienLuft, inertes Gas, Vakuum