AVENTICS™ SentronicD Proportionalventil der Serie 616

Das AVENTICS SentronicHD der Serie 616 ist ein äußerst präzises 3-Wege-Ventil mit digitaler Steuerung und einem großen Angebot an Diagnosefunktionen. Die Data Acquisition Software (DaS), die mit dem SentronicHD geliefert wird, kann für die Anpassung der Ventil-Regelparameter auf eine spezifische Anwendung verwendet werden. Befehlssignale, Feedback-Signal und Steuerparameter können in Echtzeit angezeigt und nach Bedarf angepasst werden. Das SentronicHD Ventil kann für die Regelung im doppelten Regelkreis von Prozessvariablen, wie z. B. Durchfluss, Kraft, Geschwindigkeit, Drehzahl und Temperatur, konfiguriert werden. Das Ventil eignet sich bestens für Anwendungen in den Bereichen Luftfedersysteme, Analyse- und Diagnosegeräte, Biokraftstoffe und Flaschenabfüllung.

Spezifikationen

Funktion3-Wege: 3/2 normal geschlossen
VentilbetätigungProportionalventil
GehäusewerkstoffAluminium
Anschlussgröße¼”
Spannung24 VDC
Frequenz50/60 Hz
MedienLuft, inertes Gas, Erdgas
BetriebsumgebungInnenbereich
AnschlussartG ISO228/1-G BSPP, NPTF
Normen/VorschriftenCE, EAC, IP65