AVENTICS™ Serie CCL-IC Normzylinder (ISO 21287)

Katalog anzeigen
Die AVENTICS Zylinderserie CCL-IC (ISO 21287) mit ihrer kompakten und klaren Bauart eignet sich für diverse Anwendungen. Durch die glatte Oberfläche in Zusammenhang mit den verwendeten Materialien – anodisiertes Aluminium, rostfreier Edelstahl sowie NSF-H1 Schmierstoffe – ist der Zylinder ideal für Bereiche mit erhöhten Anforderungen in der Lebensmittel- und Getränkebranche geeignet.

1 - 10 von 278 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Normen und Vorschriften
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Verfügbarkeit
Druckluftanschluss
Dämpfung
Umgebungsanforderungen
Branche
Magnetkolben
Max Stroke
Max. Betriebsdruck
Kolbenkraft ausfahrend
Kolbenkraft einfahrend
Kolbenstangengewinde
Serie
Abstreifer
Abstreifertyp
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
R480668683

AVENTICS ISO 21287, Serie CCL-IC R480668683

Normen und VorschriftenKolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionVerfügbarkeit
16 mm5 mmdoppeltwirkend
121,70 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R480668684

AVENTICS ISO 21287, Serie CCL-IC R480668684

Normen und VorschriftenKolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionVerfügbarkeit
16 mm10 mmdoppeltwirkend
122,85 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R480668685

AVENTICS ISO 21287, Serie CCL-IC R480668685

Normen und VorschriftenKolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionVerfügbarkeit
16 mm15 mmdoppeltwirkend
124,01 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R480668686

AVENTICS ISO 21287, Serie CCL-IC R480668686

Normen und VorschriftenKolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionVerfügbarkeit
16 mm20 mmdoppeltwirkend
125,15 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R480668687

AVENTICS ISO 21287, Serie CCL-IC R480668687

Normen und VorschriftenKolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionVerfügbarkeit
16 mm25 mmdoppeltwirkend
126,31 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R480668688

AVENTICS ISO 21287, Serie CCL-IC R480668688

Normen und VorschriftenKolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionVerfügbarkeit
16 mm30 mmdoppeltwirkend
127,46 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R480668689

AVENTICS ISO 21287, Serie CCL-IC R480668689

Normen und VorschriftenKolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionVerfügbarkeit
16 mm40 mmdoppeltwirkend
129,76 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R480668690

AVENTICS ISO 21287, Serie CCL-IC R480668690

Normen und VorschriftenKolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionVerfügbarkeit
16 mm50 mmdoppeltwirkend
132,07 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R480668691

AVENTICS ISO 21287, Serie CCL-IC R480668691

Normen und VorschriftenKolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionVerfügbarkeit
16 mm60 mmdoppeltwirkend
134,37 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R480668692

AVENTICS ISO 21287, Serie CCL-IC R480668692

Normen und VorschriftenKolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionVerfügbarkeit
20 mm5 mmdoppeltwirkend
136,39 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN