AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668686

Teilenummer:

AVENTICS-R480668686

125,15 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CCL-DA-016-0020-IC-0210012111AB00000-BAS

Spezifikationen

NormenISO 21287
Kolben-Ø16 mm
Hub20 mm
AnschlüsseM5
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, lebensmitteltauglich, ATEX optional, erhöhter Korrosionsschutz
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM6
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend95 N
Kolbenkraft ausfahrend127 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.15 J
Gewicht 0 mm Hub0.084 kg
Gewicht +10 mm Hub0.016 kg
Hub max.300 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C