AVENTICS™ Rundzylinder der Serie CSL-RD aus Edelstahl (ISO 6432)

Katalog anzeigen
Der Zylinder der AVENTICS Serie CSL-RD (ISO 6432) ist ein runder Edelstahlzylinder, der sich in drei Ausführungen, der Standard-, Hygiene- und Kurzbauvariante, konfigurieren lässt. Die Serie CSL-RD (ISO 6432) verfügt über ein weiches Profil und geringe Rauheit der Oberfläche, die aus Edelstahl besteht. Durch NSF-H1-Fett und FDA-konforme Dichtungen eignet sie sich für den Kontakt mit Lebensmitteln. Darüber hinaus sind die Zylinder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 zertifiziert.

1 - 10 von 594 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Dämpfung
Verfügbarkeit
Druckluftanschluss
Zylindermerkmale
Umgebungsanforderungen
Branche
Magnetkolben
Max Stroke
Max. Betriebsdruck
Kolbenkraft ausfahrend
Kolbenkraft einfahrend
Kolbenstangenmodifizierung
Kolbenstangengewinde
Serie
Abstreifertyp
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
R412020398

AVENTICS Edelstahlrundzylinder, Serie CSL-RD R412020398

KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
16 mm25 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
170,69 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R412020399

AVENTICS Edelstahlrundzylinder, Serie CSL-RD R412020399

KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
16 mm50 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
171,62 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R412020400

AVENTICS Edelstahlrundzylinder, Serie CSL-RD R412020400

KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
16 mm80 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
172,73 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R412020401

AVENTICS Edelstahlrundzylinder, Serie CSL-RD R412020401

KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
16 mm100 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
173,46 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R412020402

AVENTICS Edelstahlrundzylinder, Serie CSL-RD R412020402

KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
16 mm125 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
174,41 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R412020403

AVENTICS Edelstahlrundzylinder, Serie CSL-RD R412020403

KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
16 mm160 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
175,69 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R412020404

AVENTICS Edelstahlrundzylinder, Serie CSL-RD R412020404

KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
16 mm200 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
177,18 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R412020405

AVENTICS Edelstahlrundzylinder, Serie CSL-RD R412020405

KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
16 mm250 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
179,03 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R412020406

AVENTICS Edelstahlrundzylinder, Serie CSL-RD R412020406

KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
16 mm320 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
181,63 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R412020407

AVENTICS Edelstahlrundzylinder, Serie CSL-RD R412020407

KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
16 mm400 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
184,61 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN