AVENTICS™ Edelstahlrundzylinder, Serie CSL-RD R412020398

Teilenummer:

AVENTICS-R412020398

170,69 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CSL-DA-016-0025-1-SC-1-0-000-STD-BAS

Spezifikationen

NormenISO 6432
Kolben-Ø16 mm
Hub25 mm
AnschlüsseM5
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, lebensmitteltauglich, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM6
Kolbenstangeeinseitig
ZylinderbesonderheitenAusführung: Standardbauart
AbstreiferAbstreifer lebensmitteltauglich
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend109 N
Kolbenkraft ausfahrend127 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.14 J
Gewicht 0 mm Hub0.034 kg
Gewicht +10 mm Hub0.0024 kg
Hub max.800 mm
MediumDruckluft