AVENTICS™ Zugstangenzylinder der Baureihe ITS (ISO 15552)

Katalog anzeigen
Die Zylinder der AVENTICS Baureihe ITS (ISO 15552) werden oft gewählt, wenn extrem große Lasten effizient und mit dem vertrauten Bedienungskomfort bewegt werden müssen. Die Zylinder der Baureihe ITS (ISO 15552) sind einfach entsprechend den Anwendungsanforderungen konfigurierbar.

1 - 10 von 509 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Umgebungsanforderungen
Verfügbarkeit
Druckluftanschluss
Zylindermerkmale
Zylinderfunktion
Branche
Magnetkolben
Max Stroke
Max. Betriebsdruck
Kolbenkraft ausfahrend
Kolbenkraft einfahrend
Kolbenstangenmodifizierung
Kolbenstangengewinde
Serie
Abstreifer
Abstreifertyp
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
R480627283

AVENTICS Zugankerzylinder ISO 15552, Serie ITS R480627283

KolbendurchmesserHublängeDämpfungUmgebungsanforderungenVerfügbarkeit
160 mm25 mmeinstellbare pneumatische DämpfungIndustry standard|ATEX optional
1.185,19 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R480627284

AVENTICS Zugankerzylinder ISO 15552, Serie ITS R480627284

KolbendurchmesserHublängeDämpfungUmgebungsanforderungenVerfügbarkeit
160 mm50 mmeinstellbare pneumatische DämpfungIndustry standard|ATEX optional
1.214,81 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R480627285

AVENTICS Zugankerzylinder ISO 15552, Serie ITS R480627285

KolbendurchmesserHublängeDämpfungUmgebungsanforderungenVerfügbarkeit
160 mm80 mmeinstellbare pneumatische DämpfungIndustry standard|ATEX optional
1.250,39 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R480627286

AVENTICS Zugankerzylinder ISO 15552, Serie ITS R480627286

KolbendurchmesserHublängeDämpfungUmgebungsanforderungenVerfügbarkeit
160 mm100 mmeinstellbare pneumatische DämpfungIndustry standard|ATEX optional
1.274,11 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R480627287

AVENTICS Zugankerzylinder ISO 15552, Serie ITS R480627287

KolbendurchmesserHublängeDämpfungUmgebungsanforderungenVerfügbarkeit
160 mm125 mmeinstellbare pneumatische DämpfungIndustry standard|ATEX optional
1.303,74 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R480627288

AVENTICS Zugankerzylinder ISO 15552, Serie ITS R480627288

KolbendurchmesserHublängeDämpfungUmgebungsanforderungenVerfügbarkeit
160 mm160 mmeinstellbare pneumatische DämpfungIndustry standard|ATEX optional
1.345,20 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R480627289

AVENTICS Zugankerzylinder ISO 15552, Serie ITS R480627289

KolbendurchmesserHublängeDämpfungUmgebungsanforderungenVerfügbarkeit
160 mm200 mmeinstellbare pneumatische DämpfungIndustry standard|ATEX optional
1.392,63 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R480627290

AVENTICS Zugankerzylinder ISO 15552, Serie ITS R480627290

KolbendurchmesserHublängeDämpfungUmgebungsanforderungenVerfügbarkeit
160 mm250 mmeinstellbare pneumatische DämpfungIndustry standard|ATEX optional
1.451,90 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R480627291

AVENTICS Zugankerzylinder ISO 15552, Serie ITS R480627291

KolbendurchmesserHublängeDämpfungUmgebungsanforderungenVerfügbarkeit
160 mm320 mmeinstellbare pneumatische DämpfungIndustry standard|ATEX optional
1.534,88 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R480627292

AVENTICS Zugankerzylinder ISO 15552, Serie ITS R480627292

KolbendurchmesserHublängeDämpfungUmgebungsanforderungenVerfügbarkeit
160 mm400 mmeinstellbare pneumatische DämpfungIndustry standard|ATEX optional
1.629,71 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN