AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 15552, Serie ITS R480627290

Teilenummer:

AVENTICS-R480627290

1.451,90 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Konfiguration anzeigen
Datenblatt anzeigen
ITS-DA-160-0250-1-2-1-1-8-000-00-000-BAS

Spezifikationen

NormenISO 15552
Kolben-Ø160 mm
Hub250 mm
AnschlüsseG 3/4
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben ohne Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM36x2
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend11875 N
Kolbenkraft ausfahrend12667 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge46 mm
Dämpfungsenergie160 J
Gewicht 0 mm Hub12.5 kg
Gewicht +10 mm Hub0.21 kg
Hub max.2700 mm
MediumDruckluft