AVENTICS™ Kompaktzylinder der Serie KPZ

Katalog anzeigen
Die AVENTICS Serie KPZ besteht aus kompakten Zylindern auf Basis des weitverbreiteten Standards NFE 49 004. Die Serie ist in vielfältige Varianten und Größen verfügbar und eignet sich dadurch für eine Vielzahl von Anwendungen.

Your selection:
    16 mm
    20 mm
    25 mm
    32 mm
    40 mm
    50 mm
    63 mm
    80 mm
    100 mm
    5 mm
    10 mm
    15 mm
    20 mm
    25 mm
    30 mm
    40 mm
    50 mm
    60 mm
    80 mm
    100 mm
    Double-acting
    Single-acting, extended without pressure
    Single-acting, retracted without pressure
    elastic cushioning
    G 1/8
    M5
    ATEX optional
    Industry standard
    piston with magnet
    10 bar
    12 N
    13 N
    25 N
    35 N
    43 N
    82 N
    94 N
    105 N
    115 N
    127 N
    185 N
    198 N
    215 N
    234 N
    284 N
    309 N
    472 N
    507 N
    749 N
    792 N
    953 N
    1155 N
    1237 N
    1882 N
    1964 N
    3062 N
    3167 N
    4733 N
    4948 N
    12 N
    13 N
    25 N
    35 N
    43 N
    79 N
    82 N
    95 N
    105 N
    127 N
    148 N
    198 N
    215 N
    260 N
    309 N
    435 N
    507 N
    720 N
    792 N
    1110 N
    1237 N
    1827 N
    1837 N
    1964 N
    2969 N
    3167 N
    4639 N
    4948 N
    non-rotating, biplane
    non-rotating, with front plate
    single
    M10
    M10x1,25
    M12
    M12x1,25
    M16
    M16x1,5
    M20x1,5
    M4
    M6
    M8
    Standard Industry Scraper
    External thread
    Internal thread
    1 - 10 von 525 Ergebnisse für Produkte
    Wählen Sie Spalten
    Kolbendurchmesser
    Hublänge
    Zylinderfunktion
    Dämpfung
    Verfügbarkeit
    Druckluftanschluss
    Umgebungsanforderungen
    Branche
    Magnetkolben
    Max Stroke
    Max. Betriebsdruck
    Kolbenkraft ausfahrend
    Kolbenkraft einfahrend
    Kolbenstangenmodifizierung
    Kolbenstangengewinde
    Serie
    Abstreifer
    Abstreifertyp
    Beste Übereinstimmung
    Beste Übereinstimmung
    Produktname (A-Z)
    Produktname (Z-A)
    Produkt-SKU (A-Z)
    Produkt-SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    0822390000

    AVENTICS Kompaktzylinder, Serie KPZ 0822390000

    KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
    16 mm5 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
    107,74 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    0822390001

    AVENTICS Kompaktzylinder, Serie KPZ 0822390001

    KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
    16 mm10 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
    108,75 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    0822390002

    AVENTICS Kompaktzylinder, Serie KPZ 0822390002

    KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
    16 mm15 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
    109,78 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    0822390003

    AVENTICS Kompaktzylinder, Serie KPZ 0822390003

    KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
    16 mm20 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
    110,78 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    0822390004

    AVENTICS Kompaktzylinder, Serie KPZ 0822390004

    KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
    16 mm25 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
    111,80 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    0822390005

    AVENTICS Kompaktzylinder, Serie KPZ 0822390005

    KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
    16 mm30 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
    112,82 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    0822390006

    AVENTICS Kompaktzylinder, Serie KPZ 0822390006

    KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
    16 mm40 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
    114,84 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    0822390007

    AVENTICS Kompaktzylinder, Serie KPZ 0822390007

    KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
    16 mm50 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
    116,87 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    0822390008

    AVENTICS Kompaktzylinder, Serie KPZ 0822390008

    KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
    16 mm60 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
    118,89 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    0822390200

    AVENTICS Kompaktzylinder, Serie KPZ 0822390200

    KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
    16 mm5 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
    107,74 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN