AVENTICS™ Kompaktzylinder, Serie KPZ 0822390007

Teilenummer:

AVENTICS-0822390007

116,87 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
KPZ-DA-016-0050-004122411000020-B

Spezifikationen

NormenNFE 49004
Kolben-Ø16 mm
Hub50 mm
AnschlüsseM5
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypInnengewinde
KolbenstangengewindeM4
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend79 N
Kolbenkraft ausfahrend127 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.15 J
Hub max.200 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
Max. Partikelgröße50 µm