PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Baureihe L2 leitungsmontierte Pneumatikventile

Die AVENTICS Pneumatikventile der Baureihe L2 bieten Geschwindigkeit und hohen Durchfluss in einer kompakten Ausführung. Die schlanke Gehäusebreite von 1 Zoll eignet sich hervorragend für die Inline-Montage. Die Ventile bieten eine in der Branche führende Lebensdauer und liefern hohe Zuverlässigkeit in schwierigen Umgebungen. Die Baureihe L2 eignet sich für Maschinenanwendungen mit hohen Zyklusraten, wie z. B. in der Automobilindustrie, Abfüllung, Biowissenschaft, Stanz-/Presswerken und Reifenproduktion.

Spezifikationen

VentilbetätigungHebel, Pneumatisch - Steuerluft, Magnetspule - Steuerluft
MedienLuft, inertes Gas, Vakuum
Rohr-/Anschlussgröße1/4 Zoll; 3/8 Zoll
AnschlussartG ISO228/1-G BSPP, NPTF
BetriebsumgebungInnenbereich