AVENTICS™ Multipolstecker, Serie CON-MP 0493871300

Teilenummer:

AVENTICS-0493871300

524,53 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CON-MP-FA-C/2-48-10000-PVC-OW-48

Spezifikationen

BauartMultipolstecker
Kabelmit Kabel
Betriebsspannung24 V DC
Elektrischer Anschluss 1, TypBuchse
Elektrischer Anschluss 1, GewindegrößeC/2
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole48-polig
Kabelabgang 1gewinkelt
Kabelabgang Winkel45°
Elektrischer Anschluss 2, Typoffene Kabelenden
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole48-polig
Anzahl Leiter40
Schirmungungeschirmt
Kabellänge L10 m
SchutzartIP69K
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Strom, max.3 A
Leiterquerschnitt0.34 mm²
Kabel-Ø13.5 mm
Gewicht2.948 kg
Werkstoff GehäusePolyamid
Werkstoff KabelummantelungPolyvinylchlorid