AVENTICS™ Serie CON-MP Multipolanschlüsse mit Kabel

Katalog anzeigen
Mit der AVENTICS Serie CON-MP mit Kabel erhalten Sie Kabel mit Multipolanschlüssen wie das D-SUB mit diversen Polvarianten und unterschiedlichen Längen, die speziell für unsere dezidierten Ventilsystemserien optimiert wurden, z. B. für die Serie AV. Außerdem sind C/2-Steckverbinder für Ventilsysteme der Serie CL03 erhältlich.

1 - 10 von 56 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Kabellänge
Elektrischer Anschlusstyp
Elektrischer Anschluss
Anzahl der Pole
Kennzeichnung
Elektrischer Anschluss Typ 2
Elektrischer Anschluss 2
Anzahl der Pole 2
Codierung 2
Betriebsspannung
Schutzart
Schirmung
Max. Umgebungstemperatur
Min. Umgebungstemperatur
Für Ketten geeignet
Biegeradius
Art des Zubehörs
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
0493871009

AVENTICS Multipolstecker, Serie CON-MP 0493871009

KabellängeElektrischer AnschlusstypElektrischer AnschlussAnzahl der PoleKennzeichnung
5 mBuchseC/248-pin
399,74 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
0493871106

AVENTICS Multipolstecker, Serie CON-MP 0493871106

KabellängeElektrischer AnschlusstypElektrischer AnschlussAnzahl der PoleKennzeichnung
5 mBuchseC/248-pin
390,76 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
0493871203

AVENTICS Multipolstecker, Serie CON-MP 0493871203

KabellängeElektrischer AnschlusstypElektrischer AnschlussAnzahl der PoleKennzeichnung
10 mBuchseC/248-pin
435,98 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
0493871300

AVENTICS Multipolstecker, Serie CON-MP 0493871300

KabellängeElektrischer AnschlusstypElektrischer AnschlussAnzahl der PoleKennzeichnung
10 mBuchseC/248-pin
524,53 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
0493871408

AVENTICS Multipolstecker, Serie CON-MP 0493871408

KabellängeElektrischer AnschlusstypElektrischer AnschlussAnzahl der PoleKennzeichnung
15 mBuchseC/248-pin
272,38 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
0493871505

AVENTICS Multipolstecker, Serie CON-MP 0493871505

KabellängeElektrischer AnschlusstypElektrischer AnschlussAnzahl der PoleKennzeichnung
15 mBuchseC/248-pin
587,53 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R402000782

AVENTICS Multipolstecker, Serie CON-MP R402000782

KabellängeElektrischer AnschlusstypElektrischer AnschlussAnzahl der PoleKennzeichnung
3 mBuchseD-Sub25-pin
178,58 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R402000783

AVENTICS Multipolstecker, Serie CON-MP R402000783

KabellängeElektrischer AnschlusstypElektrischer AnschlussAnzahl der PoleKennzeichnung
10 mBuchseD-Sub25-pin
210,96 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R412011244

AVENTICS Multipolstecker, Serie CON-MP R412011244

KabellängeElektrischer AnschlusstypElektrischer AnschlussAnzahl der PoleKennzeichnung
3 mBuchseD-Sub25-pin
142,83 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R412011245

AVENTICS Multipolstecker, Serie CON-MP R412011245

KabellängeElektrischer AnschlusstypElektrischer AnschlussAnzahl der PoleKennzeichnung
5 mBuchseD-Sub25-pin
171,68 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN