AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DO35 0820005102

Teilenummer:

AVENTICS-0820005102

172,34 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
DO35-3/2NC-G018-110AC

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
HinweisSpulenbreite 32 mm
BaugrößeDO35
Bauart VentilSitzventil
Schaltprinzip3/2, mit Federrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
DruckluftanschlussG 1/8
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Druckluftanschluss AusgangG 1/8
Nenndurchfluss Qn140 l/min
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form A
Schutzart mit AnschlussIP65
Betriebsspannung110 V AC
Spulenbreite32 mm
Einschaltdauer100 %
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C